• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N310EAT2X - NTN

N310EAT2X

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
E - Cota sobre rodillos97 mm
F - Cota bajo rodillos65 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI71,4 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,3 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica130 kN
C0 - Capacidad de carga estática113 kN
Cu - Carga límite de fatiga13,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI59 mm
dc min - Diámetro min de paso AI0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña99 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image