• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N313EAT2XC3 - NTN

N313EAT2XC3

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
E - Cota sobre rodillos124,5 mm
F - Cota bajo rodillos82,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI91 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,54 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica213 kN
C0 - Capacidad de carga estática191 kN
Cu - Carga límite de fatiga23,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI76 mm
dc min - Diámetro min de paso AI0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE129 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña127 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image