Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N316 - NTN

N316

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior39 mm
E - Cota sobre rodillos147 mm
F - Cota bajo rodillos103 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI111,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,77 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica211 kN
C0 - Capacidad de carga estática207 kN
Cu - Carga límite de fatiga23,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI91 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE159 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña151 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE145 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image