Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 190 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 43 mm F - Cota bajo rodillos 113,5 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 124,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 3 mm r1s - Radio mínimo de conexión 3 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 5,72 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 350 kN C0 - Capacidad de carga estática 355 kN Cu - Carga límite de fatiga 39 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 3900 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3300 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 103 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 111 mm dc min - Diámetro min de paso AI 117 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 177 mm ra max - Radio máximo de conexión 2,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 2,5 mm
Industry Calcul Factors