• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

N408 - NTN

N408

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
E - Cota sobre rodillos92 mm
F - Cota bajo rodillos58 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI64,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,27 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica106 kN
C0 - Capacidad de carga estática89 kN
Cu - Carga límite de fatiga10,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI49 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña93 mm
Dc max - Diámetro max de paso AE90 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image