• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

N.41518.H300 - SNR

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)21 mm
Weight0,738 kg
Internal diameter n°1 (Gearbox)47 mm
External diameter 1 (Gearbox)96 mm
Código Caja de CambiosC546 / M40 / M38

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen2317A0Fiat55558550

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO03/2008 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--ToyotaAURISAURIS II03/2008 => 10/2011--