Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Width 1 (Gearbox) | 21 mm |
| Weight | 0,748 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 47 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 96 mm |
| Código Caja de Cambios | C546 / M40 / M38 |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen2317A2Fiat55560095Automotive Compatibility
CitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO03/2008 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--ToyotaAURISAURIS II03/2008 => 10/2011--