Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior

NA0-50X68X20 - NTN

NA0-50X68X20

Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, con anillo interior

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior68 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior20 mm
F - Cota bajo rodillos55 mm
E - Cota sobre rodillos60 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,23 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica28,8 kN
C0r - Carga carga estática66,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI54 mm
db - Diámetro apoyo AI59,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE64 mm
Db - Diámetro apoyo AE eje liso55,8 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm