Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 15 mm D - Diámetro exterior 35 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 13,8 mm F - Cota bajo rodillos 20 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 14 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 26 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,075 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 9,85 kN C0r - Carga carga estática 14,1 kN Carga de la pista esférica del rodillo 3,2 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 7500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 100 °C