• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodillo de leva con anillo interior

NA2203XLL/3AS - NTN

NA2203XLL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior40 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior15,8 mm
F - Cota bajo rodillos22 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela28 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,113 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica10,4 kN
C0r - Carga carga estática15,6 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo10,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C