Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 80 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 22,7 mm F - Cota bajo rodillos 48 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 57 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,623 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 28,4 kN C0r - Carga carga estática 55 kN Carga de la pista esférica del rodillo 9,8 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 100 °C