Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NA4830C3 - NTN

NA4830C3

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior150 mm
D - Diámetro exterior190 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior40 mm
F - Cota bajo rodillos165 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
s - Desplazamiento axial máximo1,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso2,72 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica152 kN
C0r - Carga carga estática390 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI156,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE183,5 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm