Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NA4901R - NTN

NA4901R

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior24 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior13 mm
F - Cota bajo rodillos16 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
s - Desplazamiento axial máximo0,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,026 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica9,55 kN
C0r - Carga carga estática10,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite23000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE22 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm