Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NA4907LL/3AS - NTN

NA4907LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior20 mm
F - Cota bajo rodillos42 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorOui/Yes
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,175 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica22,7 kN
C0r - Carga carga estática39,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI39 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE45 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE51 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm