Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NA5914 - NTN

NA5914

Rodamiento de agujas, anillos macizos, con anillo interior, respaldos laterales, agujero de engrase

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior100 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior40 mm
F - Cota bajo rodillos80 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
s - Desplazamiento axial máximo1,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero3 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,06 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica103 kN
C0r - Carga carga estática187 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI75 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE95 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm