Rodamiento de agujas, anillo macizo, con anillo interior

NA6908R - NTN

NA6908R

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior62 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior40 mm
F - Cota bajo rodillos48 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
s - Desplazamiento axial máximo0,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorOui/Yes
k - Diámetro agujero2,5 mm
Agujero de lubricación en el anillo interiorNon/No
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,426 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica67 kN
C0r - Carga carga estática116 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI44 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE58 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm