Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 12 mm D - Diámetro exterior 32 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 14 mm F - Cota bajo rodillos 17 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 15 mm e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela 25 mm R - Radio de la pista rodillo 500 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,069 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 8,4 kN C0r - Carga carga estática 10,9 kN Carga de la pista esférica del rodillo 2,86 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 9000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C