Rodillo de leva con anillo interior

NATR5X - NTN

NATR5X

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior5 mm
D - Diámetro exterior16 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior11 mm
F - Cota bajo rodillos8 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela12 mm
Rodamiento con / sin jaulaAvec
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,018 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica4,05 kN
C0r - Carga carga estática4,2 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo3,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite25000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C