Rodillo de leva con anillo interior

NATV12LL/3AS - NTN

NATV12LL/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior32 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior14 mm
F - Cota bajo rodillos17 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela25 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,074 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica13 kN
C0r - Carga carga estática23 kN
Carga de la pista esférica del rodillo2,86 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa6000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C