Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 15 mm |
| D - Diámetro exterior | 35 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 18 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 20 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 19 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 27 mm |
| R - Radio de la pista rodillo | 500 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Sans |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,102 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 18,4 kN |
| C0r - Carga carga estática | 38 kN |
| Carga de la pista esférica del rodillo | 3,2 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 5000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |