Rodillo de leva con anillo interior

NATV20/3AS - NTN

NATV20/3AS

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, sin jaula, con anillo interior, anillo exterior abombado

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior47 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior24 mm
F - Cota bajo rodillos25 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela37 mm
R - Radio de la pista rodillo500 mm
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,254 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica28,8 kN
C0r - Carga carga estática61 kN
Carga de la pista esférica del rodillo4,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C