Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 25 mm |
| D - Diámetro exterior | 52 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 24 mm |
| F - Cota bajo rodillos | 30 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 25 mm |
| e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 42 mm |
| Rodamiento con / sin jaula | Sans |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,285 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 31,5 kN |
| C0r - Carga carga estática | 73,5 kN |
| Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 23,3 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 3300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |