Rodillo de leva con anillo interior

NATV5X/3AS - NTN

NATV5X/3AS

Rodamiento de agujas, rodillo de leva, sin jaula, con anillo interior, anillo exterior cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior5 mm
D - Diámetro exterior16 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior11 mm
F - Cota bajo rodillos8 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela12 mm
Rodamiento con / sin jaulaSans
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,02 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica6,5 kN
C0r - Carga carga estática9,35 kN
Carga de la pista cílidrinca de rodillo3,4 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C