• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NF209 - NTN

NF209

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
E - Cota sobre rodillos75 mm
F - Cota bajo rodillos55 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI59 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,438 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica51 kN
C0 - Capacidad de carga estática47 kN
Cu - Carga límite de fatiga5,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI51,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE78,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña76 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image