• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ1006G1 - NTN

NJ1006G1

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior55 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
E - Cota sobre rodillos48,5 mm
F - Cota bajo rodillos36,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI38,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,131 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica21,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,39 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña35 mm
dc min - Diámetro min de paso AI39,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE50 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image