• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ206EAT2X - NTN

NJ206EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
E - Cota sobre rodillos55,5 mm
F - Cota bajo rodillos37,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI41,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,208 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica46 kN
C0 - Capacidad de carga estática37,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,55 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI34 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña37 mm
dc min - Diámetro min de paso AI44 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image