Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 17 mm F - Cota bajo rodillos 44 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 48,3 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 60,8 mm s - Desplazamiento axial máximo 0,9 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm r1s - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,311 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 56,2 kN C0 - Capacidad de carga estática 50,2 kN Cu - Carga límite de fatiga 6,1 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 8200 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 12000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 5,704 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 8,296 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,215 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,608 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,407 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 41,5 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 43 mm dc min - Diámetro min de paso AI 50 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65,5 mm ra max - Radio máximo de conexión 1 mm r1a - Radio máximo de conexión 0,6 mm
Industry Calcul Factors