• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ209EAT2X - NTN

NJ209EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
E - Cota sobre rodillos76,5 mm
F - Cota bajo rodillos54,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI58,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,433 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica74,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática65,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite10800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI51,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña54 mm
dc min - Diámetro min de paso AI61 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE78,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image