• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ209EG15 - SNR

NJ209EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
E - Cota sobre rodillos76,5 mm
F - Cota bajo rodillos54,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI59 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE73,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,445 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica64,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática68,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,4 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia6900 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica9900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)6,24 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)8,76 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,787 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,894 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,416 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI51,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña54 mm
db min - Diámetro min de paso AI57 mm
dc min - Diámetro min de paso AI61 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE78,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image