Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ216EG15 - SNR

NJ216EG15

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
F - Cota bajo rodillos95,3 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI101,3 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE122,3 mm
s - Desplazamiento axial máximo1,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica159 kN
C0 - Capacidad de carga estática171 kN
Cu - Carga límite de fatiga20,2 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia4200 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica5800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,706 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,294 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,812 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,406 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,428 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña94 mm
dc min - Diámetro min de paso AI104 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image