• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ218C3 - NTN

NJ218C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30 mm
E - Cota sobre rodillos143 mm
F - Cota bajo rodillos107 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI114,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,376 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica169 kN
C0 - Capacidad de carga estática178 kN
Cu - Carga límite de fatiga20,3 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI99 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña105 mm
dc min - Diámetro min de paso AI116 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE151 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image