• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2206EAT2XC3 - NTN

NJ2206EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
E - Cota sobre rodillos55,5 mm
F - Cota bajo rodillos37,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,533 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica58 kN
C0 - Capacidad de carga estática50 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,1 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI34 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña37 mm
dc min - Diámetro min de paso AI40 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña56,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image