Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
35 mm
D - Diámetro exterior
72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior
23 mm
F - Cota bajo rodillos
44 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI
48,3 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE
60,8 mm
s - Desplazamiento axial máximo
0,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión
1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión
0,6 mm
Clase de Juego Radial
CN
Peso
0,427 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica
68,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática
65,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga
8 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia
7400 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica
12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima
-20 °C
Tmax - Temperatura máxima
120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)
5,704 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)
8,296 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)
5,215 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)