• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2208ET2XC5 - NTN

NJ2208ET2XC5

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
E - Cota sobre rodillos71,5 mm
F - Cota bajo rodillos49,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI53,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC5
Peso0,552 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática77,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña49 mm
dc min - Diámetro min de paso AI56 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image