• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2211EAT2X - NTN

NJ2211EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior55 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
E - Cota sobre rodillos90 mm
F - Cota bajo rodillos66 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI70,8 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE85,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,823 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica120 kN
C0 - Capacidad de carga estática122 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI63 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña68 mm
dc min - Diámetro min de paso AI73 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image