Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 60 mm D - Diámetro exterior 110 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 28 mm F - Cota bajo rodillos 72 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 77,7 mm D1 - Diámetro interior apoyo AE 95,8 mm s - Desplazamiento axial máximo 1,4 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 0 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm r1s - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 1,1 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 145 kN C0 - Capacidad de carga estática 155 kN Cu - Carga límite de fatiga 18,9 kN N ref - Velocidad térmica de referencia 4400 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 7500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 6,698 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 9,302 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,98 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,99 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,419 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 68 mm da max - Diámetro max apoyo cara pequeña 71 mm dc min - Diámetro min de paso AI 80 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 102 mm ra max - Radio máximo de conexión 1,5 mm r1a - Radio máximo de conexión 1,5 mm
Industry Calcul Factors