Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2216ET2X - NTN

NJ2216ET2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
E - Cota sobre rodillos127,3 mm
F - Cota bajo rodillos95,3 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI101,7 mm
rNs - Radio mínimo de conexión2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica186 kN
C0 - Capacidad de carga estática243 kN
Cu - Carga límite de fatiga28,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
dc min - Diámetro min de paso AI97 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña128,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image