• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2217EAT2X - NTN

NJ2217EAT2X

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36 mm
E - Cota sobre rodillos136,5 mm
F - Cota bajo rodillos100,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI107,7 mm
rNs - Radio mínimo de conexión2 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica257 kN
C0 - Capacidad de carga estática279 kN
Cu - Carga límite de fatiga32,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI94 mm
dc min - Diámetro min de paso AI104 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE141 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña138 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image