• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2220C3 - NTN

NJ2220C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior46 mm
E - Cota sobre rodillos160 mm
F - Cota bajo rodillos120 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI128 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso4,86 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica286 kN
C0 - Capacidad de carga estática340 kN
Cu - Carga límite de fatiga37,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI111 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña117 mm
dc min - Diámetro min de paso AI130 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE169 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image