• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2226C3 - NTN

NJ2226C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior230 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior64 mm
E - Cota sobre rodillos204 mm
F - Cota bajo rodillos156 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI165,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso10,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica420 kN
C0 - Capacidad de carga estática530 kN
Cu - Carga límite de fatiga54 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI143 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña151 mm
dc min - Diámetro min de paso AI168 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE217 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image