• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ222EG15C3 - SNR

NJ222EG15C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior200 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior38 mm
E - Cota sobre rodillos180,5 mm
F - Cota bajo rodillos132,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI141,6 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE173,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso4,93 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica292 kN
C0 - Capacidad de carga estática365 kN
Cu - Carga límite de fatiga38,9 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia3300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,196 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,804 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,367 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,184 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,423 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI121 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña130 mm
db min - Diámetro min de paso AI135 mm
dc min - Diámetro min de paso AI144 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE189 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image