• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ224 - NTN

NJ224

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
E - Cota sobre rodillos191,5 mm
F - Cota bajo rodillos143,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI153 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso6,015 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica288 kN
C0 - Capacidad de carga estática320 kN
Cu - Carga límite de fatiga33,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI131 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña141 mm
dc min - Diámetro min de paso AI156 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE204 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image