Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2304EAT2XC3 - NTN

NJ2304EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
E - Cota sobre rodillos45,5 mm
F - Cota bajo rodillos27,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI31,1 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica49,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática39 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,75 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite16800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI24 mm
dc min - Diámetro min de paso AI30 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE45,5 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña46,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image