• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2306EG1C3 - NTN

NJ2306EG1C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
E - Cota sobre rodillos62,5 mm
F - Cota bajo rodillos40,5 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI44,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,527 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica74,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática77,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga9,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI36,5 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña40 mm
dc min - Diámetro min de paso AI48 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image