Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2308EG15C3 - SNR

NJ2308EG15C3

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
F - Cota bajo rodillos52 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI57,6 mm
D1 - Diámetro interior apoyo AE75,4 mm
s - Desplazamiento axial máximo1,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,96 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica126 kN
C0 - Capacidad de carga estática121 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,8 kN
N ref - Velocidad térmica de referencia6000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica9500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,727 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)7,273 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,502 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,251 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,394 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña51 mm
dc min - Diámetro min de paso AI60 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image