• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2309EAT2XC3 - NTN

NJ2309EAT2XC3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de poliamida

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior100 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36 mm
E - Cota sobre rodillos88,5 mm
F - Cota bajo rodillos58,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,73 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica162 kN
C0 - Capacidad de carga estática153 kN
Cu - Carga límite de fatiga18,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI53 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña57 mm
dc min - Diámetro min de paso AI60 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE92 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña90,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión1,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image