• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2310 - NTN

NJ2310

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula de chapa

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
E - Cota sobre rodillos95 mm
F - Cota bajo rodillos65 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI71 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,76 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica134 kN
C0 - Capacidad de carga estática131 kN
Cu - Carga límite de fatiga16 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite6700 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI59 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña63 mm
dc min - Diámetro min de paso AI73 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE101 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image