Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas . Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo .
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 70 mm D - Diámetro exterior 150 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 51 mm E - Cota sobre rodillos 133 mm F - Cota bajo rodillos 89 mm d1 - Diámetro exterior apoyo AI 98 mm rNs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial C4
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 325 kN C0 - Capacidad de carga estática 325 kN Cu - Carga límite de fatiga 38 kN N lim - Velocidad limite lubricación aceite 5300 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 3800 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 81 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 139 mm Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña 136 mm ra max - Radio máximo de conexión 2 mm r1a - Radio máximo de conexión 2 mm
Industry Calcul Factors