• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2314EAT2X - NTN

NJ2314EAT2X

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior51 mm
E - Cota sobre rodillos133 mm
F - Cota bajo rodillos89 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI98 mm
rNs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica325 kN
C0 - Capacidad de carga estática325 kN
Cu - Carga límite de fatiga38 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI81 mm
dc min - Diámetro min de paso AI92 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE139 mm
Db min - Diámetro mini apoyo cara pequeña136 mm
ra max - Radio máximo de conexión2 mm
r1a - Radio máximo de conexión2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image