• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

NJ2324C3 - NTN

NJ2324C3

Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, para cargas axiales en un sentido, separable, jaula maciza

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior260 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior86 mm
E - Cota sobre rodillos226 mm
F - Cota bajo rodillos154 mm
d1 - Diámetro exterior apoyo AI168,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso22,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica785 kN
C0 - Capacidad de carga estática920 kN
Cu - Carga límite de fatiga92,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI133 mm
da max - Diámetro max apoyo cara pequeña151 mm
dc min - Diámetro min de paso AI171 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE247 mm
ra max - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image